SPK 260 SV90°
Skrzynki szczęk
Identyfikator 812171
Wersja standardowa skrzynki szczęki
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok szczękowy bez otworów
- Możliwa szerokość prowadnicy: 220 - 260 mm
- Możliwa szerokość otworu T: 28 - 36 mm
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Zakres regulacji szczęki: 100 mm
- Maks. siła mocowania: 75 kN
- Maks. moment obrotowy: 360 Nm
- Ciężar: 68.8 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | 3/32" x 90° |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 75 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 360 |
Zakres regulacji szczęki [mm] | 100 |
Min. szerokość [mm] | 220 |
Maks. szerokość [mm] | 260 |
Min. Rowek teowy [mm] | 28 |
Maks. Rowek teowy [mm] | 36 |
Ciężar [kg] | 68.8 |
Zakres dostawy
Blok szczękowy, śruby montażowe, nakrętki wieńcowe, poprzeczka (dostosowana do płyty czołowej), śruby oczkowe, instrukcja obsługi; bez szczęki nasadowej, bez klucza płaskiego