OPUS-V
Siłownik bezprzelotowy
Cylindry hydrauliczne, nieprzelotowe o szerokim zakresie regulacji i krótkich czasach aktywacji uchwytów tokarskich.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wbudowany zawór zwrotny
W razie awarii przewodu rurowego tymczasowo utrzymuje ciśnienie w cylindrze siłownika hydraulicznego - Kompaktowa konstrukcja
Łatwe dopasowanie do tokarek - Długi skok uruchamiający
Nadaje się do uruchamiania wszystkich standardowych zasilanych uchwytów tokarskich - Wbudowana krzywka sterująca do monitorowania skoku
Dwa czujniki zbliżeniowe umożliwiają łatwa regulację i monitorowanie skoku mocowania
Opcje i informacje specjalne
- Nieprzelotowy siłownik uruchamiany hydraulicznie
OPUS-V to standardowy siłownik bez otworu przelotowego, idealny do wszystkich konwencjonalnych zasilanych uchwytów tokarskich. Siłownik zaciskowy jest zaprojektowany do pracy przy wysokich prędkościach obrotowych i może działać przy ciśnieniu hydraulicznym do 70 barów. Dwa czujniki zbliżeniowe umożliwiają łatwą regulację i monitorowanie skoku mocowania poprzez wbudowaną krzywkę sterującą.