arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCML 1600 Ilustracja analogiczna

ROTA NCML 1600

Uchwyt hybrydowy z manualnym centrowaniem detalu

Identyfikator 809003

Uchwyt hybrydowy, standardowy

Cechy produktu:
  • 3-szczękowy uchwyt centrujący i magnetyczny
  • System szybkiej wymiany szczęk z wieloma wrębami krzyżowymi
  • Zamknięty otwór przelotowy
  • Uchwyt centrujący: ROTA-S plus 500
  • Technologia: Biegun promieniowy
  • Typ magnesu: Podwójne AlNiCo
  • Z cyklem rozmagnesowywania
Dane techniczne:
  • Wymiary: Ø 1600 x 250.5 mm
  • Skok na szczękę: 12 mm
  • Maks. siła centrująca: 270 kN
  • Maks. siła magnetyczna trzymająca: 160 N/cm²
  • Zakres mocowania magnesu: 540 - 1600 mm
  • Liczba biegunów: 30
  • Liczba kanałów: 6
  • Napięcie sieciowe: 400 V / 50 Hz
  • Maks. prędkość obrotowa: 230 1/min
  • Masa: 2920 kg
Max. rychlost otáčení [1/min] 230.0
Maximální středicí síla [kN] 270.0
Max. magnetická přídržná síla [N/cm²] 160.0
Max. krouticí moment [Nm] 320.0
Min. upínací rozsah magnetu [mm] 540.0
Max. upínací rozsah magnetu [mm] 1600.0
Zdvih/čelist [mm] 12.0
Počet pólů 30.0
Počet kanálů 6.0
Síťové napětí 400 V / 50 Hz
Vlastní hmotnost [kg] 2920.0

Rozsah dodávky
Hybridní sklíčidlo, měkké horní čelisti, ovládací klíč, montážní klíč, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě