ROTA TP 125-26 Z120-SV90°
Identyfikator 816125
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Otwór przelotowy: 26 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z120
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 11H7
- Skok na szczękę: 3 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 22 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Maks. Obr./min 1: 4000 1/min
- Maks. Obr./min 2: 4200 1/min
- Ciężar: 11 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z120 |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Czas otwierania/zamykania [s] | 1.5 |
Maks. Obr./min 1 [1/min] | 4000 |
Maks. Obr./min 2 [1/min] | 4200 |
Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] | 22 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Skok/szczęka [mm] | 3 |
Zużycie powietrza na 1 skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar [l] | 1.3 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.028 |
Ciężar [kg] | 11 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 125
- red
-
SP-WB 125
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt z pokrywą pierścienia rozdzielacza, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, 2 dwuzłączki kolankowe R 1/8" na pierścieniu rozdzielacza, 1 śruba ustalająca do pozycjonowania pierścienia rozdzielacza, 6 podwójnie gwintowanych śrub mocujących, 2 szybkozłącza do podłączenia elektryczno-pneumatycznego bloku sterującego, pierścień rozstawczy i podręcznik obsługi; bez wspornika montażowego pierścienia rozdzielacza, bez szczęk nasadowych