ROTA TP 160-38 Z155-SV90°
Identyfikator 816135
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Otwór przelotowy: 38 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z155
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Skok na szczękę: 4.2 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 39 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Maks. Obr./min 1: 3500 1/min
- Maks. Obr./min 2: 4200 1/min
- Ciężar: 23 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z155 |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Czas otwierania/zamykania [s] | 2 |
Maks. Obr./min 1 [1/min] | 3500 |
Maks. Obr./min 2 [1/min] | 4200 |
Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] | 39 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Skok/szczęka [mm] | 4.2 |
Zużycie powietrza na 1 skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar [l] | 3.2 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.13 |
Ciężar [kg] | 23 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SWB-AL 165
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt z pokrywą pierścienia rozdzielacza, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, 2 dwuzłączki kolankowe R 1/4 na pierścieniu rozdzielacza, 1 śruba ustalająca do pozycjonowania pierścienia rozdzielacza, 6 podwójnie gwintowanych śrub mocujących, 2 złączki do podłączenia elektryczno-pneumatycznego bloku sterującego, pierścień rozstawczy i podręcznik obsługi; bez wspornika montażowego pierścienia rozdzielacza, bez szczęk nasadowych