ROTA TP 200-52 Z195-SV90°
Identyfikator 816145
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Otwór przelotowy: 52 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z195
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Skok na szczękę: 4.2 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 68 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Maks. Obr./min 1: 2800 1/min
- Maks. Obr./min 2: 3800 1/min
- Ciężar: 38 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z195 |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Czas otwierania/zamykania [s] | 4 |
Maks. Obr./min 1 [1/min] | 2800 |
Maks. Obr./min 2 [1/min] | 3800 |
Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] | 68 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Skok/szczęka [mm] | 4.2 |
Zużycie powietrza na 1 skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar [l] | 5 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.26 |
Ciężar [kg] | 38 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt z pokrywą pierścienia rozdzielacza, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, 2 dwuzłączki kolankowe R 1/4 na pierścieniu rozdzielacza, 1 śruba ustalająca do pozycjonowania pierścienia rozdzielacza, 6 podwójnie gwintowanych śrub mocujących, 2 złączki do podłączenia elektryczno-pneumatycznego bloku sterującego, pierścień rozstawczy i podręcznik obsługi; bez wspornika montażowego pierścienia rozdzielacza, bez szczęk nasadowych