ROTA TP 250-68 Z235-SV90°
Identyfikator 816155
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Otwór przelotowy: 68 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z235
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 5 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 105 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Maks. Obr./min 1: 2200 1/min
- Maks. Obr./min 2: 3500 1/min
- Ciężar: 59 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z235 |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Czas otwierania/zamykania [s] | 5 |
Maks. Obr./min 1 [1/min] | 2200 |
Maks. Obr./min 2 [1/min] | 3500 |
Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] | 105 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Skok/szczęka [mm] | 5 |
Zużycie powietrza na 1 skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar [l] | 9.2 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.68 |
Ciężar [kg] | 59 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt z pokrywą pierścienia rozdzielacza, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, 2 dwuzłączki kolankowe R 1/4 na pierścieniu rozdzielacza, 1 śruba ustalająca do pozycjonowania pierścienia rozdzielacza, 6 podwójnie gwintowanych śrub mocujących, 2 złączki do podłączenia elektryczno-pneumatycznego bloku sterującego, pierścień rozstawczy i podręcznik obsługi; bez wspornika montażowego pierścienia rozdzielacza, bez szczęk nasadowych