arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCR 200 Z170-KV

ROTA NCR 200 Z170-KV

Napędzane uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego

Identyfikator 860020

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Compensatieklauwplaten met 6 kaken
  • Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 6 mm
  • Zuigerslag: 15 mm
  • Slingercompensatie: ± 1 mm
  • Max. opspankracht: 50 kN
  • Max. bedieningskracht: 28 kN
  • Max. draaisnelheid: 3500 1/min
  • Gewicht: 17.5 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 6 (Z170)
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 3500.0
Max. opspankracht [kN] 50.0
Max. bedieningskracht [kN] 28.0
Slag/klauw [mm] 6.0
Zuigerslag (H) [mm] 15.0
Slingercompensatie [mm] ± 1
Traagheidskoppel [kgm²] 0.09
Gewicht [kg] 17.5

納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル