ROTA NCF plus 2
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym i kompensacją siły odśrodkowej
Lekki i precyzyjny uchwyt 3-szczękowy o bardzo stabilnej konstrukcji, z kompensacją siły odśrodkowej
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjny hydrauliczny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe wyniki obróbki - Bardzo wysokie prędkość obrotowa bez znacznego obniżenia siły mocowania
Optymalne wykorzystanie działania uchwytu tokarskiego dzięki wysokiej wydajności ekonomicznej - Zintegrowana kompensacja siły odśrodkowej
Możliwość osiągnięcia wysokiej prędkości obróbki - Duży otwór przelotowy
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Modułowy system tulei centrujących
Optymalne dopasowanie do nowych zadań mocowania dzięki wymiennym tulejom centrycznym - Podwójnie prowadzony tłok uchwytu
Najwyższa dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność - Lekki uchwyt
Szybkie przyspieszanie i wyhamowanie ogranicza czas cyklu. - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Wysokowydajne i bezobsługowe precyzyjne uchwyty tokarskie są niezbędne w celu osiągnięcia pełnej wydajności tokarek oraz centrów frezarskich-tokarskich. Seria ROTA NCF plus 2 została zaprojektowana konkretnie z myślą o takich wymaganiach. Wbudowana funkcja kompensacji siły odśrodkowej przeciwdziała zmniejszeniu siły mocowania, na które wpływa prędkość obrotów, umożliwiając obróbkę ze znacznie większą prędkością.
- W tych lekkich uchwytach montowane są bardzo wytrzymałe, hartowane i szlifowane płaskie prowadnice zapewniające stabilny proces, nawet przy najwyższych obciążeniach. Nowy typ prowadzenia tłoka powoduje, że złącza śrubowe zamykają pełny obwód hartowanego korpusu uchwytu, co zapewnia bardzo dużą sztywność oraz precyzję urządzenia.