FF-T2 Z115-A3
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 806005
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z115
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 3
- Koło podziałowe uchwytu: 92 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 70.6 mm
- Wysokość: 18 mm
- Otwór przelotowy: 30 mm
- Masa: 1 kg
Szczegóły techniczne
| Lado da placa | Z115 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-1 Nr. 3 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 92.0 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 70.6 |
| Altura [mm] | 18.0 |
| Furo de passagem [mm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem