ISST-SMPL 400x300x3 SFM
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1487786
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta wspornikowa
- Do obróbki detali za pomocą FlexMat.
- Bez magnesów zamykających
- Nadaje się do SMPL 400 x 300 x 28
- Wymiary: 400 x 300 x 3 mm
- Masa: 1.4 kg
Szczegóły techniczne
| Length [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 300.0 |
| Height [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 1.4 |
Scope of delivery
Support plate, caulking strip (glued), countersunk screws