ROTA TPS 315-90 Z-SV90°
Stacjonarne 3-szczękowe uchwyty tokarskie uruchamiane pneumatycznie
Identyfikator 816166
Stacjonarny zasilany uchwyt tokarski w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Otwór przelotowy: 90 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z270
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 5 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 140 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Wysokość uchwytu: 158 mm
- Masa: 82 kg
Szczegóły techniczne
| 细齿 | 1/16" x 90° |
|---|---|
| 最大夹紧力(6 bar) [kN] | 140.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 单指行程 [mm] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 82.0 |
标配范围
动力车床卡盘、螺柱、T 型螺母、直型连接件、弯管接头、装配工具、操作手册;无顶爪