ROTA TPS
Stacjonarne 3-szczękowe uchwyty tokarskie uruchamiane pneumatycznie
Zasilany pneumatycznie 3-szczękowy uchwyt tokarski z dużym otworem przelotowym
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjny hydrauliczny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe wyniki obróbki - Wysoki stopień wydajności układu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Siłownik pneumatyczny zintegrowany z uchwytem
Nie jest potrzebny dodatkowy tylny siłownik - Mocowanie za pomocą konsoli
Szybka i łatwa adaptacja do każdego stołu maszynowego - Wysoka siła mocowania przy ciśnieniu systemowym
Niezawodność procesu obróbki - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Uchwyty tokarskie zasilane pneumatycznie do użytku stacjonarnego
Uchwyty tokarskie zasilane pneumatycznie ROTA TPS są przeznaczone do użytku stacjonarnego. W razie braku układów hydraulicznych sprawdzą się jako alternatywa, posiadają bowiem wbudowane siłowniki pneumatyczne. Zasilany uchwyt tokarski ROTA TPS można szybko i łatwo zaadaptować do każdego stołu maszynowego za pomocą konsoli. - W ROTA TPS moc jest przenoszona przez sprawdzony układ klinowo-hakowy. Powietrze pod ciśnieniem 6 bar umożliwia uzyskanie bardzo dużych sił mocujących, co pozwala na bezproblemowe dostosowanie urządzenia do wykonania danego zadania.