arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MMS-P

MMS-P

Programowane przełączniki magnetyczne
Przełącznik magnetyczny używany do monitorowania stanu komponentów automatyki. Wykrywają zbliżenie się magnesu bez styku oraz emitują sygnał cyfrowy powyżej określonej wartości przełączania.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Mocowanie w rowku czujnika
    dla oszczędności dostępnego miejsca oraz szybki montaż produktu.
  • Bardzo elastyczny kabel w wersji PUR
    Długi okres trwałości użytkowej
  • Wersja ze standardowym złączem wtykowym
    w celu szybkiej i łatwej wymiany kabla przedłużającego
  • Programowalny przełącznik montowany w szczelinie C
    dla dwóch punktów przełączania
  • Programowana histereza wyłączania
    do uzyskania dokładnych pozycji
  • Wersja z wyświetlaczem LED
    do kontroli pozycji przełączenia bezpośrednio przy czujniku

Opcje i informacje specjalne

  • Wysokie stopień ochrony
    IP67 po podłączeniu do użytku w czystym lub zapylonym otoczeniu lub w miejscach narażonych na działanie wody. Często można je wykorzystywać do pracy w miejscach wystawionych na działanie innych czynników (chłodziw, kwasów, zasad itd.), lecz w takich przypadkach firma SCHUNK nie gwarantuje ich poprawnego działania.
  • Zasilanie
    10 - 30 V DC przy < 10% tętnienia resztkowego
  • Źródła zakłóceń
    Inne pola magnetyczne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu mogą mieć wpływ na działanie czujników. Zakłócające pola magnetyczne mogą być wytwarzane przez silniki, spawarki elektryczne, magnesy stałe oraz namagnesowany materiał („magnesy miękkie”), np. klucze z gniazdem sześciokątnym, wióry itd.