arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51 Ilustracja analogiczna

AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51

Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne

Identyfikator 1313730

AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51, Oprawki narzędziowe
  • Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
  • Seria: Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
  • Gwint w średnicy mocowania: M8
  • Przewidywana długość: 51 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone od stożka do D1
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Technologia Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
Seria Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 63
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Sworzeń dociskowy z gwintem G M8
D2 [mm] 13.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
Masa [kg] 0.685
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Wersja
Do montażu wkręcanych frezów trzpieniowych

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie