arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Wkładki wymienne RAPIDO

Wkładki wymienne RAPIDO

System szybkiej wymiany szczęk do wkładek wymiennych RAPIDO
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO pozwala wymienić szczęki w kilka sekund bez stosowania jakichkolwiek narzędzi. Skraca on czas przezbrajania kompletnego zespołu szczęk do mniej niż 60 s Poddane obróbce i nieobrobione części o różnych średnicach mocowania mogą być mocowane w najkrótszym czasie w niezawodny sposób. Przyjazna dla użytkownika obsługa nawet w przypadku podwieszonych odgórnych uchwytów, a także łatwe przezbrajanie bez konieczności ponownego ustawiania szczęki.
Dzięki połączeniom z podłożem system osiąga powtarzalność po wymianie szczęki rzędu maks. 0,02 mm. Podwójna blokada zapewnia maksymalne bezpieczeństwo nawet jeżeli uchwyt nie jest zamocowany.
System RAPIDO może być stosowany zarówno na uchwytach SCHUNK wyposażonych w odpowiednie złącze, jak i na dostosowanych istniejących uchwytach tokarskich z wykorzystaniem szczęki pośredniej.

Avantages - Vos bénéfices

  • Changement de mors de serrage sans outil en moins de 60 secondes
  • Entièrement automatisé
    Avec RAPIDO, les changements de mors peuvent être entièrement automatisés. Quatre alésages standardisés dans les mors de rechange garantissent un montage fiable grâce au verrouillage enveloppant.
  • Caractéristiques
  • Changement rapide de mors sans outil
  • Entièrement automatisé
  • Changement de mors complet en moins de 60 secondes
  • Serrage intérieur et extérieur possible
  • Équipement adapté à tous les mandrins de tour courants
  • Répétabilité de 0,02 mm
  • Large concept d'ébauches