Systemy szybkiej wymiany palet
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Zintegrowany mechaniczny system szybkiej wymiany palet o rozstawie 52 x 52 mm na wspornikach, wspornikach piramidalnych i kolumnach
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- System szybkiej wymiany palet do imadeł do małych elementów firmy SCHUNK
Szybka i łatwa konwersja imadła centrycznego KSC mini i KSC3 80-130 do małych elementów - Niska masa dzięki zastosowaniu stopu aluminium o dużej wytrzymałości, poddanego twardej anodyzacji
Do największych obciążeń, szczególnie w automatyzacji palet - Doskonały stosunek ceny do wydajności
Optymalne wykorzystanie rozwiązania do palet - Optymalna dostępność
Doskonałe rozwiązanie do obróbki 5-stronnej
Opcje i informacje specjalne
- Mechaniczny system szybkiej wymiany zapewniający łatwą obsługę i krótki czas konfiguracji
Wraz z KONTEC GFD firma SCHUNK wprowadza na rynek wsporniki o obniżonej masie ze zintegrowanym systemem szybkiej wymiany palet do małych imadeł KSC3 80 i KSC mini. Imadła można szybko i łatwo zamocować ręcznie za pomocą czterech sworzni mocujących na wsporniku. Dzięki korpusom bazowym wykonanym z anodowanego aluminium system szybkiej wymiany palet jest niedrogim i lekkim, kompletnym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku automatyzacji palet, które pomaga wydłużyć czas pracy maszyny i skrócić czas konfiguracji.