arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

W wielu przemysłowych operacjach produkcyjnych losowo ułożone i nieustawione części są pobierane z wlotowego przenośnika taśmowego, tacy lub stołu przygotowawczego.
Następnie są dalej przenoszone, oddzielane lub podawane do maszyny.

Zautomatyzowana obsługa za pomocą robotów, chwytaków i systemów wizyjnych jest wymagająca i wymaga doświadczenia w zakresie przetwarzania obrazu, oświetlenia i technologii procesowej. Dzięki zestawowi do chwytania 2D SCHUNK oferuje teraz kompletne rozwiązanie, które znacznie ułatwia rozpoczęcie zautomatyzowanego przenoszenia obiektów.

Brzmi interesująco?

Nasi eksperci chętnie Ci doradzą mechatronics@de.schunk.com

Zestaw do zastosowań – zestaw do chwytania 2D

Zautomatyzowane w celu zapewnienia optymalnego chwytu

Idealnie dopasowany zestaw do chwytania i umieszczania detali niezorientowanych w danej pozycji składa się z systemu kamery i obiektywu, systemu chwytania dopasowanego dla danego zastosowania, komputera przemysłowego stworzonego przez firmę SCHUNK (SVC) oraz wtyczki do łatwej integracji z układem sterowania robota. Sercem systemu jest oprogramowanie AI opracowane przez firmę SCHUNK, które zapewnia niezawodne rozpoznawanie obiektów nawet przy zmiennych warunkach oświetleniowych. Wszystkie elementy zestawu są dokładnie dopasowane do siebie i niezawodne w trakcie procesu.

Inteligentny sposób przenoszenia

  • Łatwe programowanie komponentów:

Możliwe bez wcześniejszej znajomości programowania systemów przetwarzania obrazu

  • Planowanie zautomatyzowanego procesu chwytania

Oprogramowanie może samodzielnie określić punkty chwytania

  • Intuicyjny interfejs użytkownika:

Łatwe wdrożenie do eksploatacji bez wcześniejszej wiedzy, dzięki oprogramowaniu prowadzącemu użytkownika

  • Zintegrowana ochrona przed kolizją:

Zautomatyzowane obliczanie kolizyjnych konturów palców i detalu

  • Inteligentne oprogramowanie:

Oprogramowanie dostosowuje się do nieoptymalnych warunków oświetleniowych i zmieniającego się tła

  • Zatwierdzenie aplikacji:

Zmniejszenie ryzyka i łatwiejsze oddanie do eksploatacji dzięki sprawdzeniu zastosowania w CoLab

Stymulator produktywności Twojego zakładu

Dzięki zestawowi do chwytania 2D użytkownicy z różnych branż realizują zadania polegające na pobieraniu i umieszczaniu („pick & place”) detali ułożonych losowo na jednym poziomie – na przykład ze stołu wibracyjnego, linii montażowej lub nośnika ładunku. Dzięki zastosowaniu tego zestawu przemysł metalowy, branża motoryzacyjna, firmy z branży inżynierii produkcji i logistyki, a także sektor medyczny zyskują niezawodność, precyzję procesów i czerpią korzyści z wyższej wydajności.

Jeśli masz pytania dotyczące konkretnego zastosowania, chętnie Ci pomożemy mechatronics@de.schunk.com

Czy życzysz sobie wsparcia firmy SCHUNK w realizacji Twojego projektu?

Z przyjemnością przeprowadzimy walidację każdego zastosowania.

W centrum zastosowań SCHUNK CoLab możemy przetestować planowane przez Ciebie zastosowanie do chwytania z wykorzystaniem kamery.

Zapewnimy Ci wsparcie w postaci badań wykonalności dla Twojego przedmiotu obrabianego, analiz procesów i demonstracji Twojego procesu. W ten sposób możesz zminimalizować ryzyko i zaoszczędzić czas podczas wdrożenia do eksploatacji.

Skontaktuj się już teraz ze swoim konsultantem SCHUNK na miejscu, abyśmy mogli przedyskutować i opracować Twoje zastosowanie.