arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Rozmiary partii maleją, rośnie presja kosztowa, konkurencja nie ustępuje – wyzwania, przed którymi stoisz, są ogromne. W Twojej firmie drzemie duży potencjał, który pomoże stawić czoła tym wyzwaniom. SCHUNK wspiera Cię w wykorzystaniu tego potencjału i odkrywaniu ukrytych możliwości!

Razem z Tobą szczegółowo je analizujemy. Pomożemy Ci zoptymalizować istniejący sprzęt i usprawnić procesy, w celu osiągnięcia większej elastyczności, krótszego czasu konfiguracji, znaczących synergii, większej precyzji, efektywnej wydajności i satysfakcjonującej rentowności. Wykorzystaj w tym celu wiedzę swojego eksperta SCHUNK o procesach i zastosowaniach!

Lekki uchwyt tokarski – procesy dynamiczne

Treść dostępna wkrótce

System spełniający najwyższe wymagania dotyczące jakości, wydajności i oszczędności:
Smukła, szybka, poligonalna oprawka narzędziowa TRIBOS-S stosowana z 3-szczękowym uchwytem tokarskim ROTA NCE o obniżonym ciężarze i z otworem przelotowym.

Wydajność i oszczędność

Uchwyt tokarski ROTA NCE jest niezwykle lekki, a jednocześnie wytrzymały. Dzięki zmniejszeniu momentu bezwładności o nawet 40% przy najwyższej sztywności, czasy cykli i koszty energii są obniżone. Oprawka narzędziowa TRIBOS-S jest całkowicie bezobsługowa. Do czterech razy dłuższa żywotność narzędzi. Zastosuj je łącznie dla bardziej zrównoważonego rozwoju.

Rosnące wymagania – Rosnąca wydajność

Skorzystaj z procesów chwytania i mocowania dla swojej automatyzacji przemyślanych w najdrobniejszych szczegółach. Na przykład z systemem składającym się z modułu paletyzującego VERO-S NSA plus i złącza robota VERO-S NSR do automatycznego załadunku obrabiarki stosowanych do partii małych i średnich wielkości. W połączeniu z chwytakiem wzorcowym PGN-plus-P i TENDO E compact, najtrwalszą hydrauliczną oprawką narzędziową na rynku.

Skuteczność

Optymalizujemy wydajność Twojej maszyny w najwyższym stopniu dzięki wyjątkowej wiedzy eksperckiej i doskonałym komponentom. Synergia firmy SCHUNK – doskonale zharmonizowane współdziałanie systemów chwytakowych oraz technologii mocowania narzędzi i detali sprawia, że możesz wykorzystać nieodkryty wcześniej potencjał – doskonałe warunki zapewniające najbardziej wydajne procesy.

Treść dostępna wkrótce

Załadunek ręczny – Optymalizacja z systemem

Optymalizacja

Wydajny, precyzyjny i ekonomiczny dzięki rozwiązaniom z jednego źródła: z centrum obróbczym w zastosowaniu z ręcznym załadunkiem i frezowaniem. Składa się z systemu paletyzacji ze stacją mocującą, imadłami jednostronnego działania i oprawką narzędziową.

Synergia

Wykorzystaj komponenty systemu modułowego SCHUNK z ponad 1000 wariantów mocowania przedmiotów obrabianych. Aby uzyskać większą synergię efektów, wszystko jest już idealnie dopasowane w imadłach jednostronnego działania KONTEC. Dzięki minimalnemu obciążeniu zginającemu wywołanemu przez naprężenia rozciągające, można je idealnie połączyć z systemami szybkiej wymiany palet VERO-S – i skrócić czas przebrajania nawet o 90%. Dalsza optymalizacja: dzięki oprawce narzędziowej TENDO E compact zyskasz nawet o 300% dłuższą żywotność narzędzi.

Zmniejsz deformacje – maksymalizuj rentowność

Wytwarzaj przedmioty podatne na odkształcenia w sposób trwały, ekonomiczny, w najwyższej jakości – i spełniające szeroki zakres wymagań. Na przykład dzięki uszczelnionemu, 6-szczękowemu uchwytowi tokarskiemu ROTA NCR-A z mechanizmem wahadłowym, zapewniającym mocowanie przy niskiej deformacji. Wyposażony po stronie narzędzia w wytrzymałą hydrauliczną oprawkę uchwyt narzędziową TENDO E compact.

Wydajność i oszczędność

Krótsze odstępy międzyprzeglądowe, większe bezpieczeństwo procesu: 6-szczękowy uchwyt tokarski ROTA NCR-A skraca czas przestoju systemu do minimum dzięki innowacyjnemu systemowi uszczelnienia. Hydrauliczna oprawka narzędziowa TENDO E compact oferuje doskonałą wydajność w zastosowaniach frezarskich oraz do wiercenia, rozwiercania lub gwintowania, jednocześnie zapewniając wydłużenie okresu trwałości użytkowej narzędzi o nawet 300%*. Witamy w zespole maksymalnej wydajności ekonomicznej w obróbce surowych części.

Treść dostępna wkrótce