arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TCU-Z-080-3-OV Similar a la imagen

TCU-Z-080-3-OV

Identifikačné číslo 324785

Compensador de tolerancias TCU-Z, Tamaño: 080, Sin mecanismo de bloqueo, Conexión directa*: PZN-plus 80

  • Fuerza Fd máx.: 1500 N
Verriegelung ohne Verriegelung
Härte des Elastomer [Shore] 68.0
Auslenkung X [°] ± 1
Auslenkung Y [°] ± 1
Auslenkung Z [°] ± 1
Eigenmasse [kg] 0.3
Min. Umgebungstemperatur [°C] -10.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Max. Kraft Fd [N] 1500.0
Direktanschraubung an* PZN-plus 80
Durchmesser D [mm] 80.0
Höhe Z [mm] 20.4
Moment Mx max. [Nm] 35.0
Moment My max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 40.0
*und passend für weitere Greifer mit dem gleichen Anschraubbild

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Monitoramento
por interruptor magnético

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Material
Material elastômero

Carcaça
Liga de alumínio

Escopo de fornecimento
Parafusos de montagem do lado do robô

Garantia
24 meses