arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 32 HSK-A 40x70 Podobné zobrazení

ER 32 HSK-A 40x70

Kleštinový upínač ER

ID 23000732

ER 32 HSK-A 40x70, Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 40
  • Projekční délka: 70 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technologie Kleštinový upínač ER
Řada Kleštinový upínač ER
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 40
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací velikost ER ER 32
Min. upínací průměr D1 [mm] 2.0
Max. upínací průměr D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 70 mm / 2.8"
Projekční délka L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 50.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.49
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání