arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-S HSK-E 40 Ø20x90 Podobné zobrazení

TRIBOS-S HSK-E 40 Ø20x90

Polygonální upínače nástrojů

ID 205156

TRIBOS-S HSK-E 40 Ø20x90, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-S
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 40
  • Uchopovací průměr: 20 mm
  • Projekční délka: 90 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 150 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-S
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-E 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-5
Klemdiameter D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 70.0
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 150.0
Gewicht [kg] 0.49
Standaardlengte ja

Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Draaisymmetrisch ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Met schroefdraad voor koelvloeistofbuizen

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar