GZB-S Ø20 Ø1/8" PK
Medzi púzdra s periférnym chladením
Identifikačné číslo 217880
GZB-S Ø20 Ø1/8" PK, Medzi púzdra s periférnym chladením
- S periférnym chladením
- Upínací priemer: 1/8"
- Vonkajší priemer: 20 mm
- Dĺžka: 50.5 mm
Technické údaje
| Technológia | Medzi púzdra s periférnym chladením |
|---|---|
| Konštrukčný rad | GZB-S PK |
| Rozhranie upínača nástrojov | GZB-S Ø 20 PK |
| Upínací priemer D1 | 1/8" |
| Vonkajší priemer D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 50,5 mm / 2.0" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.1 |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
S periférnym chladením
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm
Chladenie
S periférnym chladením
Nie je odolný voči chladiacej kvapaline
Drážkovaný nákružok
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie