arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
MFRS-A1-050 430 x 315

MFRS-A1-050 430 x 315

Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie

Identifikačné číslo 423411

Standaard magnetische klemtechnologie

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2025-07-01
  • Vervangen door: 1594944
Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: ALNiCO + Neodym
  • Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 430 x 315 x 66 mm
  • Poolmaat: 50 x 50 mm
  • Aantal polen: 24 (M8-pooldraad)
  • Max. houdkracht per pool: 3.93 kN
  • Max. totale houdkracht: 94.2 kN
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 65 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 315.0
H [mm] 66.0
Max. opspankracht [kN] 94.0
Aantal polen 24.0
Aansluiting 4-PIN
Aantal kanalen 1.0
Netspanning 400 V / 460 V
Min. werkstukdikte [mm] 8.0
Gewicht [kg] 65.0

Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen