arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SGWB-CG5-B 65-57-27

SGWB-CG5-B 65-57-27

Obojstranné čeľuste s diamantovým povrchom

Identifikačné číslo 1494321

Štandardné systémové čeľuste

Vlastnosti produktu:
  • Obojstranná čeľusť carbide-grip, pohyblivá
  • Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
  • Vhodné pre: KSX-C2 125
Technické údaje:
  • Rozmery: 65 x 57 x 27 mm
  • krok uchopenia: 5 mm
  • Hmotnosť: 0.8 kg
Šírka [mm] 65.0
Hĺbka [mm] 57.0
Výška [mm] 27.0
Zväzok kus
Hmotnosť [kg] 0.8

Rozsah dodávky
Systémová čeľusť