SW 630-1
Měkké upínací vložky
Identifikačné číslo 194123
SW 630-1, Měkké upínací vložky
- Výška H: 22 mm
- Délka L: 34.5 mm
- Šířka B: 70 mm
- Závit G: M8
Technické údaje
| Výška H [mm] | 22.0 |
|---|---|
| Délka L [mm] | 34.5 |
| Šířka B [mm] | 70.0 |
| Závit G | M8 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.