arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 160-42 D4-VP2

ROTA-S plus 2.0 160-42 D4-VP2

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 819141

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 42 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 4
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 6.5 mm
  • Tandsteek: 4.8 mm
  • Max. opspankracht: 65 kN
  • Max. koppel: 80 Nm
  • Max. draaisnelheid: 5400 1/min
  • Gewicht: 10.3 kg
스핀들 유형 ISO 702-2
스핀들 크기 Nr. 4
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 5400.0
최대 클램핑 포스 [kN] 65.0
최대 토크 [Nm] 80.0
스트로크/죠 [mm] 6.5
톱니 피치 [mm] 4.8
플랜지 포함 높이 H [mm] 85.5
중량 [kg] 10.3

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척