WDP-5X-DSM 99-70-M
Upínací moduly
Ident.-Nr. 471611
Modulární upínací systém pro přímé upínání obrobků - standardní verze
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Přímý upínací modul
- Manuálně ovládaný systém
- Rozměry: Ø99 x 70 mm
- Přítlačná síla: 15 kN
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Aktivační moment: 20 Nm
- Vlastní hmotnost: 3.9 kg
Technické údaje
| Výška H [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Přítlačná síla [kN] | 15.0 |
| Max. aktivační moment [Nm] | 20.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.9 |
Rozsah dodávky
Přímý upínací modul, návod k obsluze