IPD
Indukčný snímač polohy
Indukčný snímač polohy IPD sa používa napríklad na monitorovanie polohy čeľustí uchopovačov SCHUNK. Indukčne zisťuje smer sklonenej roviny a vracia nepretržitý výstupný signál.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Viacpolohové monitorovanie pre ľubovoľný počet polôh
pre flexibilitu pri všetkých automatizačných riešeniach - Presný snímačový systém
pre spoľahlivú manipuláciu s dielmi v kompaktných strojoch - Kompaktný dizajn
pre priestorovo nenáročnú manipuláciu bez rušivých kontúr - Integrovaná elektronika
umožňuje flexibilnú montáž káblov bez ohľadu na úsporný vonkajší obrys - Verzia so štandardným zásuvným konektorom
pre rýchlu a jednoduchú výmenu predlžovacieho kábla - Veľmi flexibilný kábel vo verzii PUR
pre dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Varianty
Snímač je k dispozícii ako variant IO-Link s 30 cm káblom a konektorom M8 alebo M12, ako aj analógový variant s 30 cm káblom a konektorom M8. - Upevňovacia sada
V prípade IPD je potrebná jedna montážna súprava na jeden modul. Vhodnú montážnu súpravu nájdete v príslušnej kapitole katalógu daného modulu. - Vysoká trieda ochrany
IP67 v zapojenom stave na použitie v čistom alebo prašnom prostredí, príp. v kontakte s vodou. Často sa uvádza aj funkčnosť v kontakte s inými médiami (chladivo, kyseliny, základy atď.), no spoločnosť SCHUNK ju nemôže zaručiť. - Tienenie káblovej predlžovačky.
Tienené káble sa odporúčajú len v prípade, ak sa analógový signál vedie cez káblovú predlžovačku. Kábel musí byť na jednom konci tienený.