arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
MMSK 22-PI2-S-PNP Podobne ako na obrázku

MMSK 22-PI2-S-PNP

Programovateľné magnetické spínače

Identifikačné číslo 301182

Programovateľný magnetický spínač MMS 22-PI2, Funkcia učenia, C-drážka

  • Počet spínacích bodov: 2
  • Typ spínania: PNP
  • Zatvárač
  • Dĺžka kábla: 200 cm
  • Electrická prípojka: otvorené drôty
  • Nominálne napätie: 24 V
Princíp merania magnetický
Funkcia prepínania Zatvárač
Typ prepínania PNP
Počet spínacích bodov 2
Funkcia učenia áno
bežný čas prepnutia [s] 0.001
Max. spínacia frekvencia [Hz] 1000.0
Min. teplota okolia [°C] -20.0
Max. teplota okolia [°C] 80.0
LED displej v senzore áno
Typ napätia DC
Nominálne napätie 24.0
Min. prevádzkové napätie 10.0
Max. prevádzkové napätie 30.0
Pokles napätia [V] 2.0
Max. spínací prúd 25.0
Ochrana pred skratom áno
Chránené pred výmenou polarity áno
Materiál tela PA
Káblový konektor/koncovka kábla otvorené drôty
Dĺžka kábla L [cm] 200.0
D priemer kábla [mm] 2.55
Konštrukcia kábla (prierez žily/počet žíl) 4x 0,05mm2
Materiál krytu kábla PUR
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] 25.5
Min. polomer ohybu (statický) [mm] 12.75
Hmotnosť [kg] 0.04
IP trieda ochrany (senzor, zapojený) 67
Trieda ochrany III
Odpor vŕtacej emulzie * áno
* Testované rezné emulzie: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).

Všeobecné poznámky o sérii

Uchopovacie a rotačné moduly SCHUNK, lineárne osi a komponenty príslušenstva robotov musia byť vždy monitorované pomocou vhodných snímačov od spoločnosti SCHUNK, pretože tieto komponenty sú navzájom ideálne zladené.

Koordinácia senzora a výrobku sa vyznačuje súčinnosťou typu parametra a sily magnetu, vôle, hrúbky stien a materiálu steny medzi magnetom a senzorom a nastavenia a citlivosťou senzora.

Senzory iných výrobcov integrované do produktov značky SCHUNK len zriedkakedy poskytujú špičkové prepínacie výsledky. Okrem toho na nich nedokážeme garantovať správnu funkčnosť, ani funkčnú bezpečnosť.

V dôsledku porovnateľne vysokej presnosti senzora nesmie rozdiel teploty učenia a pracovnej teploty prekročiť 30 K.

Materiál tela
PA

Materiál povrchu kábla
PUR

Montáž
zopnuté svorkami v drážke senzora, pripevnené imbusovou skrutkou

Záruka
24 mesiacov