arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ELP

ELP

Asse lineare compatto
Asse lineare elettrico con azionamento diretto e regolatore integrato, guida senza gioco che utilizza una guida a rulli precaricata

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Controllo mediante I/O digitali
    per una messa in funzione semplice e una rapida integrazione nei sistemi esistenti.
  • 10 velocità di estensione e retrazione indipendenti.
    Per una elevata flessibilità nei cicli
  • Azionamento lineare diretto
    Per un utilizzo praticamente esente da usura e di lunga durata
  • Guida a rotolamento resistente
    per elevate capacità di portata e precisione dei posizionamenti finali in ogni posizione di montaggio
  • Esente da manutenzione
    Per elevata disponibilità della macchina e bassi costi di esercizio
  • Dimensioni compatte
    Per profili d'ingombro ridotti
  • Fori di fissaggio standardizzati
    per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare

Opzioni ed informazioni speciali

  • Velocità regolabile manualmente
    Le velocità di estensione e retrazione può essere regolata in modo indipendente mediante l'uso di due interruttori rotativi integrati.
  • Compensazione del carico
    Come opzione, in parallelo all'asse lineare è possibile montare un dispositivo di compensazione del carico. A questo scopo viene utilizzata una molla magnetica MagSpring® che compensa le forze peso durante i movimenti verticali dell'asse lineare. In alcune applicazioni, questa soluzione evita l'abbassamento della slitta quando viene acceso l'asse lineare.
  • Freni elettrici dello stelo del pistone
    In opzione, l'asse può essere dotato di un freno di stazionamento elettrico. Ciò impedisce un affondamento accidentale degli assi installati verticalmente in caso di mancanza di energia. Il freno di stazionamento è adatto anche per applicazioni nel campo della sicurezza delle macchine. Non esitate a contattarci.
  • NOVITÀ: versione con lubrificazione compatibile con gli alimenti (H1G)
    come soluzione per un facile uso nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio, nell'industria farmaceutica e alimentare. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti.