Gamma
Asse lineare universale
Asse lineare universale con cinghia dentata opzionale o trasmissione a cremagliera con profilo chiuso e guida a rotaia profilata doppia
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Servomotore adattabile
Per il pilotaggio flessibile e il collegamento facile a sistemi di comando esistenti - Scelta della cinghia dentata o azionamento a cremagliera e pignone
per il migliore azionamento per la vostra applicazione - Guida con binario a doppio profilo
per carichi di forza e coppia molto elevati - Si può scegliere tra slitta singola e doppia
per una maggiore flessibilità e portata - Profilo di base chiuso
per un'elevata rigidezza in tutte le direzioni di carico - Dimensioni compatte
Per profili d'ingombro ridotti
Opzioni ed informazioni speciali
- Asse corsa con slitte a trasmissione
In questa versione il servomotore è fissato al carrello e il profilo si sposta verticalmente. - Selezione flessibile di motori e controllori
Il pilotaggio elettrico ha luogo con un servoazionamento adattabile tramite comune regolatore standard, ad es. di Bosch o di Siemens. - Facile integrazione
Grazie alla possibilità di collegare un servomotore standard, l'integrazione nel sistema di controllo è semplice. - Soluzioni complete
SCHUNK offre su richiesta soluzioni complete costituite da motore, cambio, regolatore e cavi. - NOVITÀ: versione con lubrificazione compatibile con gli alimenti (H1G)
su richiesta come soluzione per un facile uso nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio, nell'industria farmaceutica e alimentare. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti.