arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SLD Mini

SLD Mini

Asse diretto lineare
Asse lineare diretto compatto per automazione di assemblaggio e automazione ad alte prestazioni.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Durata e affidabilità elevate del sistema
    poiché non presentano praticamente componenti soggetti a usura
  • Comportamento di risposta rapido ed elevata precisione di posizionamento
    poiché non vi è gioco meccanico tra i componenti di azionamento
  • Contorni di interferenza minimi e requisiti di spazio
    grazie al motore e al sistema di misura integrati nell’asse
  • Ridotto sforzo di programmazione e risparmio di tempo nella messa in servizio e durante l’esercizio
    attraverso l’equipaggiamento con sistema di misura assoluto
  • Elevata produttività
    grazie alle elevate prestazioni dinamiche per tempi ciclo ridotti
  • Predisposto per certificazione UL
    per l'uso nei mercati degli Stati Uniti e del Canada
  • Freno d'arresto di sicurezza pneumatico opzionale come blocco di abbassamento
    per gli elevati requisiti delle macchine e della sicurezza delle persone
  • Su richiesta, dispositivi di sicurezza certificati secondo SIL2/PLd
    per applicazioni con requisiti elevati nell'area di sicurezza della macchina
  • Asse specifico dell'applicazione
    attraverso diverse varianti e opzioni e configurazione individuale

Opzioni ed informazioni speciali

  • Sistema modulare di trasduttori
    L’asse lineare è disponibile con diversi sistemi di misura della posizione. Il sistema di misura incrementale dispone di un’interfaccia 1Vss. I sistemi di misura assoluti sono disponibili opzionalmente con interfacce BiSS, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ o EnDat 2.2. Altre interfacce sono disponibili su richiesta.
  • Freno di arresto pneumatico
    In opzione, l'asse lineare può essere fornito dotato di un freno di arresto di sicurezza. Il freno di arresto è ad azionamento pneumatico. La sua funzione viene attivata in stato non ventilato. Il freno di arresto viene utilizzato per mantenere la posizione dell'asse lineare in assenza di corrente. Il freno di stazionamento è adatto anche per applicazioni nel campo della sicurezza delle macchine. Non esitate a contattarci.
  • Ulteriori slitte motorizzate
    L'asse lineare si può equipaggiare con più slitte motorizzate attive opzionali, consentendo così costruzioni speciali e soluzioni personalizzate per l'asse.
  • Sistema di encoder certificato
    I sistemi di encoder HIPERFACE®, DRIVE-CLiQ ed EnDat 2.2 sono certificati secondo SIL2/PLd. Questo significa che è possibile gestire anche applicazioni impegnative con requisiti elevati nel campo della sicurezza delle macchine. Consultateci al riguardo.
  • Versione con lubrificazione compatibile con gli alimenti (H1G)
    su richiesta come soluzione per un facile uso nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio, nell'industria farmaceutica e alimentare. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti.