arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRU-plus

SRU-plus

Univerzální rotační jednotka
Univerzálně použitelná jednotka pro pneumatické otáčení

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Serie differenziate accuratamente con incremento uniforme della coppia
    Per molti tipi di applicazione le dimensioni giuste sono fornibili come prodotto standard
  • Angolo di rotazione selezionabile di 90° o 180°
    assoluta flessibilità nella scelta dell'angolo di rotazione, possibili angoli specifici in base all'applicazione su richiesta
  • Possibilità di regolazione delle posizioni finali
    Selezionabile di +3°/-3° (piccolo) o di +3°/-90° (grande)
  • Possibilità di selezione della posizione centrale come pneumatica o bloccata
    La posizione centrale bloccata si può sbloccare sotto carico. Da entrambi i tipi di posizione centrale si può proseguire la rotazione in ogni direzione.
  • Passante per fluidi utilizzabile per gas, liquidi e vuoto
    Così non occorre più alcun tubo flessibile ingombrante
  • Distributore rotante elettrico
    per il passaggio sempre sicuro dei segnali di sensori e attuatori
  • A scelta, interruttori magnetici elettronici o sensori induttivi di prossimità
    Per una totale versatilità nella verifica della posizione
  • Bussole di guida avvitate, sostituibili (boccole di scorrimento)
    Consentono una facile manutenzione e una sostituzione veloce dopo tanti milioni di cicli.
  • Continuazione serie
    Verso il basso mediante la serie SRU-mini, per un'ampia gamma di applicazioni

Opzioni ed informazioni speciali

  • In caso di movimenti di rotazione, che richiedono una sollecitazione molto forte degli ammortizzatori, è possibile anche montare degli ammortizzatori supplementari esterni. Grazie alla tecnica innovativa delle bussole è possibile fornire, velocemente e in modo conveniente, angoli di rotazione speciali superiori a 180°. Consultateci pure al riguardo.
  • Tenere presente che per gli attuatori del sistema pneumatico sono necessarie adeguate strategie di disinserimento d'emergenza (ad es. spegnimento regolato) e strategie di riavviamento (ad es. valvole di formazione pressione, idonee sequenze d'inserimento delle valvole).
  • Uno scollegamento non pilotato dell'alimentazione di pressione può causare stati e andamenti non definiti.
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.