Modules simples NSE mini 90
Modules de bridage
Module de serrage pour les applications nécessitant une force légère, comme l’usinage de l’aluminium, du plastique ou pour une utilisation sur des appareils de mesure. Système de bridage au point zéro avec entraînement via bague d'entraînement et trois chariots de serrage plats avec concept d'entraînement breveté.
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Système modulaire SCHUNK
Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines - Conception à faible hauteur
Élargit l'espace de travail de votre machine - Tous les modules pneumatiques peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Design en acier inoxydable
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Turbo intégré par défaut
Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité. - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les mini modules NSE
Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte - Détection coulisse intégrée
Utilisable pour les applications automatisées
Options et informations particulières
- Le système à référence à point zéro pneumatique, extrêmement plat
Parmi la large gamme modulaire SCHUNK, le VERO-S NSE mini est idéal pour les petites applications. Avec une hauteur de construction de seulement 20 mm, ce module permet d'étendre la gamme VERO-S de SCHUNK avec un système de bridage au point zéro extrêmement plat. Le NSE mini dispose de forces de traction plus faibles que le NSE3 et est particulièrement adapté à des tâches de coupe légères. - Le NSE mini 90 permet de mettre en œuvre des calibres extrêmement flexibles, très petits et variables pour les alésages. Par conséquent, le module est parfaitement adapté au serrage direct de pièces, au serrage de palettes et à la manipulation. Avec une hauteur de 20 mm seulement, il permet l'exploitation maximale de la zone d'usinage même dans les machines-outils de taille réduite. Il peut être adapté rapidement en toute simplicité.