arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
VBK-10 1x4P-1x4P Podobné zobrazení

VBK-10 1x4P-1x4P

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 420690

Accessories for standard magnetic clamping technology

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2025-06-30
  • Replaced by: 1610940
Product features:
  • Connection cable 1x4-PIN / 1x4-PIN for max. one magnetic chuck
  • To install between control unit KEH plus and magnetic chuck
  • To control one magnetic chuck
  • With a metal and plastic sheath for protection against hot chips
Technical data:
  • Cable length: 10 m
Cable length [m] 10.0

Scope of delivery
Connection cable, operating manual