arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBM 4281 Podobné zobrazení

SBM 4281

Polotovary čelistí

ID 112137

SBM 4281, Polotovary čelistí

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 21 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další odpovídající čelistní polotovary různých rozměrů nebo jiné vhodné čelisti pro vaše soustružnické sklíčidlo! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
  • Pokud jste v rychlém vyhledávači upínacích čelistí nenašli vhodnou možnost, navrhněte si polotovary čelistí podle svých potřeb. Kliknutím na tlačítko „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist" upravte rozměry podle svých požadavků, definujte odstupy mezi otvory nebo zaostřete polotovar a proveďte další úpravy.
产品组 卡爪坯件
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 21.0
宽度 B [mm] 50.0
高度 H [mm] 80.0
长度 L [mm] 150.0
最小距离 a(卡爪尖端至第一个孔) [mm] 15.0
最小距离 b(从第一个到第二个孔) [mm] 28.0
螺钉 M16
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/件 [kg] 4.6
钻孔规格需明确孔间距 a、b。您可以在订购时指定,也可以直接通过“配置单个卡爪”进行选择。