WDP-5X-SM 99-50
Stohovací moduly
ID 471602
Modulární upínací systém pro přímé upínání obrobků - standardní verze
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stohovací modul
- Integrovaná jednotka pro přenos médií
- Rozměry: Ø99 x 50 mm
- Přítlačná síla: 10 - 25 kN
- Přídržná síla: 50 kN
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Aktivační moment: 20 - 50 Nm
- Vlastní hmotnost: 3.3 kg
Détails techniques
| Výška H [mm] | 50.0 |
|---|---|
| Min. vtahovací síla [kN] | 10.0 |
| Max. vtahovací síla [kN] | 25.0 |
| Rozhraní modulu přídržné síly [kN] | 50.0 |
| Min. aktivační moment [Nm] | 20.0 |
| Max. aktivační moment [Nm] | 50.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.3 |
Rozsah dodávky
Stohovací modul