MFRS-A1-050 430 x 315
Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.
ID 423411
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní magnetická upínací technika
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2025-07-01
- Nahrazeno: 1594944
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Čtvercový pól
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Rozměry: 430 x 315 x 66 mm
- Velikost pólů: 50 x 50 mm
- Počet pólů: 24 (pólový závit M8)
- Maximální přídržná síla na pól: 3.93 kN
- Maximální celková přídržná síla: 94.2 kN
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 65 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
- Počet kanálů: 1
- Připojení: 4-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technické údaje
| L [mm] | 430.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 94.0 |
| 기둥 수 | 24.0 |
| 연결 | 4-PIN |
| 채널 수 | 1.0 |
| 주 전압 | 400 V / 460 V |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 8.0 |
| 중량 [kg] | 65.0 |
제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함