NSL3 turn 570-5
Upínací stanice
ID 1323584
Standardní upínací stanice
- 5cestné NSE3 138
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Pro obráběcí aplikace na frézovacích / obráběcích centrech
- Funkce turbo
- Rozměry: Ø570 x 79 mm
- Přítlačná síla: 40 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 140 kN
- Odemykací tlak: 6 bar
- Obvodová házivost: < 0.02 mm
- Max. rychlost otáčení: 1400 1/min
- Vlastní hmotnost: 93 kg
Technical details
| Diameter [mm] | 570.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 40.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 140.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Run-out accuracy [mm] | < 0.02 |
| Max. rotational speed [1/min] | 1400.0 |
| Weight [kg] | 93.0 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, viti di montaggio, perni di centraggio, perni di regolazione, tasselli a T, attacco aria per bloccaggio, golfari, manuale operativo; senza perni di serraggio