KSC3-K 125-300
基本的なクランピングバイス
ID 1514291
標準単動バイス
特長:
特長:
- システムジョーなし
- ニッケルメッキされたベース本体
- VERO-S 設置準備済み
- 標準
- 寸法: 125 x 300 x 50 mm
- 最大把持力: 35 kN
- 最大トルク: 100 Nm
- 重量: 11.8 kg
Détails techniques
| クランピングバイスの幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 35.0 |
| 最大トルク [Nm] | 100.0 |
| 重量 [kg] | 11.8 |
納品内容
バイス、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません