arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 315 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCO 315 Z220 RAPIDO-A2

旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き

ID 1520670

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • ジョーインターフェース: RAPIDO
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 13 mm
  • ピストンストローク: 40 mm
  • 最大把持力: 130 kN
  • 最大作動力: 62 kN
  • 最大回転速度: 2300 1/min
  • 重量: 59 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration RAPIDO
Max. rotational speed [1/min] 2300.0
Max. clamping force [kN] 130.0
Max. actuating force [kN] 62.0
Stroke/jaw [mm] 13.0
Piston stroke (H) [mm] 40.0
Moment of inertia [kgm²] 0.86
Weight [kg] 59.0

Scope of delivery
Chuck, chuck mounting screws, cover plate, eye bolt and operating manual