arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
LM 100-H150-ASP Vergelijkbare illustratie

LM 100-H150-ASP

IDnr. 314466

Universele lineaire as LM, Maatuitvoering: 100, pneumatisch, Cilinders met zuigerstang, Spelingvrije, voorgespannen kruisrolgeleiding, met stangvergrendeling

  • Max. slag: 150 mm
Skok [mm] 150.0
siła wysuwania [N] 294.0
siła wycofania [N] 226.0
Powtarzalność [mm] 0.02
Średnica tłoka [mm] 25.0
Średnica pręta [mm] 12.0
min. ciśnienie robocze [bar] 3.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Objętość cylindra/10 mm na podwójny skok [cm³] 4.9
Długość całkowita [mm] 470.0
Stopień ochrony IP 40
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 6
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 1999
Masa [kg] 4.08
Koncepcja napędu Cilinders met zuigerstang
Długość X [mm] 470.0
Szerokość Y [mm] 65.0
Wysokość Z [mm] 60.0
Moment Mx maks. [Nm] 78.0
Moment My maks. [Nm] 69.5
Moment Mz maks. [Nm] 34.75
Luz N (dla obciążenia chwilowego) [mm] 44.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 1216.0
Wersja z hamulcem podtrzymującym ja

Ogólne informacje dotyczące serii

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.

Czasy przesuwu
to wyłącznie czas ruchu suwaka lub korpusu bazowego. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Skok
to maksymalny nominalny skok jednostki. Można skrócić po obu stronach stosując amortyzatory.

Układ lub obliczenia kontrolne
W celu konfiguracji lub obliczeń sterowniczych jednostek zalecamy zastosowanie oprogramowanie Toolbox, które jest dostępne w internecie. Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest bezwzględnie konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia.

Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Prowadzenie
Bezluzowa, obciążana wstępnie poprzeczna prowadnica rolkowa

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zakres dostawy
Amortyzator i sterownik wyłącznika zbliżeniowego

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie