MES CF HSK-A 100 Ø27x100
Trny frézovací hlavy
IDnr. 23003936
MES CF HSK-A 100 Ø27x100, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Uchopovací průměr: 27 mm
- Závit v upínacím průměru: M12
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Trny frézovací hlavy |
|---|---|
| Řada | Trny frézovací hlavy |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 27 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 71.0 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.79 |
| Varianta Cool Flow | ano |
Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Provedení Cool flow - optimální dodávka chladiva přímo na řeznou hranu nástroje
Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání