arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75 Podobné zobrazení

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75

Polygonální upínače nástrojů

ID 205573

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-R
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 30
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • Projekční délka: 75 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 24 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 30
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD
Klemdiameter D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 44.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 53.0
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 24.0
Gewicht [kg] 1.07
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar