TRIBOS-RM HJND 28 Ø5x52
다각형 툴홀더
ID 1355385
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
문의하기
이 제품은 온라인에서만 요청할 수 있습니다.
TRIBOS-RM HJND 28 Ø5x52, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: HJND 28
- 클램핑 지름: 5 mm
- 투영 길이: 52 mm
- 흔들림 정확도: 4 x D의 0.01mm 이하
- 밸런싱 등급: 잔류 밸런스 불량 2gmm/kg
- 최소 토크: 4 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | HJND 28 |
| 클램핑 지름 D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 26.5 |
| D4 [mm] | 30.0 |
| D5 [mm] | 38.0 |
| L [mm] | 81.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 41.0 |
| G | M16x1.5 |
| 최소 토크 [Nm] | 4.0 |
| 렌치 크기 A/F | 24.0 |
| 최대 조임 토크 (tightening torque) [Nm] | 20.0 |
버전
다음의 리덕션 인서트는 측면 결합을 위한 적절한 대안입니다: Ø 5-Ø 8의 경우 TRIBOS-RM SRE SO 14(1351506) 및 Ø9 - Ø12의 경우 TRIBOS-RM SRE SO 20(25003525).
흔들림 정확도
4 x D의 0.01mm 이하
밸런싱 등급
잔류 밸런스 불량 2gmm/kg
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
최소 클램핑 깊이는 Ø 5 - Ø 8의 경우 25mm이고 Ø 9 - Ø 12의 경우 29mm입니다.
최대 클램핑 깊이는 Ø 5 - Ø 8의 경우 81mm이고 Ø 9 - Ø 12의 경우, L2 = 47mm입니다.
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능