ROTA NCD 132-32 A5-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
IDnr. 832202
Dit product is een legacyproduct.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Průchozí otvor: 32 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Zdvih na čelist: 3 mm
- Zdvih pístu: 14 mm
- Max. upínací síla: 45 kN
- Max. aktivační síla: 25 kN
- Max. rychlost otáčení: 7500 1/min
- Vlastní hmotnost: 6.9 kg
Technische gegevens
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 5 |
Ozubení | 1/16" x 90° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 7500.0 |
Max. upínací síla [kN] | 45.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 25.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 3.0 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 14.0 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.02 |
Vlastní hmotnost [kg] | 6.9 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- yellow
-
FR-AL 130
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %