arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STR-S 160 Podobné zobrazení

STR-S 160

Polotovary nástavbových čelistí s montážní drážkou

IDnr. 402112

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Polotovar upínací čelisti
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 160
Technické údaje:
  • Rozměry: 60 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 16 - 140 mm
  • Materiál: 16MnCr5
  • Vlastní hmotnost: 1.5 kg
Šířka [mm] 80.0
Výška [mm] 40.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pro 160
Vlastní hmotnost [kg] 1.5

Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí