arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HS 12 Vergelijkbare illustratie

HS 12

Insertos de sujeción

IDnr. 1525006

HS 12, Insertos de sujeción
  • altura H: 16 mm
  • Diámetro D: 12 mm
  • Rosca G: M6
  • Material: HSS
  • Unidad de suministro: 1 set = 10 piezas
altura H [mm] 16.0
Diámetro D [mm] 12.0
Rosca G M6
Fuerza de carga máx. [kN] 10.0
Material HSS
Unidad de suministro 1 set = 10 piezas
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.