FTS 105-4800-175
Kracht-/koppelsensor
IDnr. 1598249
Kracht-/koppelsensor FTS, Maatuitvoering: 105
- Meetbereik Fx, Fy : ± 2000 N
- Meetbereik Fz: ± 4800 N
- Meetbereik Mx, My : ± 175 Nm
- Meetbereik Mz: ± 175 Nm
- IP-beschermklasse: 67
Technische gegevens
| Gewicht [kg] | 1.5 |
|---|---|
| IP-beschermklasse | 67 |
| Meetbereik Fx, Fy [N] | ± 2000 |
| Meetbereik Fz [N] | ± 4800 |
| Meetbereik Mx, My [Nm] | ± 175 |
| Meetbereik Mz [Nm] | ± 175 |
| Resolutie Fx, Fy [N] | 0.1 |
| Resolutie Fz [N] | 0.192 |
| Resolutie Mx, My [Nm] | 0.007 |
| Resolutie Mz [Nm] | 0.00525 |
| Relatieve displayafwijking ten opzichte van het meetbereik | <1,0 %-fs |
| maximale displayafwijking Fx, Fy [N] | 20.0 |
| maximale displayafwijking Fz [N] | 48.0 |
| maximale displayafwijking Mx, My, Mz [Nm] | 1.75 |
| max. bemonsteringsfrequentie [Hz] | 1000.0 |
| Max. uitvoersnelheid (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Informatie over accessoires | Naast de FTS-sensor zijn een verbindingskabel en een interfacebox nodig |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Alle krachten en koppels die op de sensor werken, moeten binnen het opgegeven meetbereik liggen.
Overschrijding van het meetbereik reduceert het maximale aantal laadcycli en kan de sensor beschadigen. Neem contact met ons op als uw toepassing het meetbereik overschrijdt.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 1% 미만
방수
IP67 표준
하우징
알류미늄과 스테인리스강
보증
24개월